DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
部品番号: 09 03 000 6167
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
部品番号: 09 03 000 6167
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
同軸コンタクト
ストレート型
オスコンタクト メスコネクタ用
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
この商品はもう注文できません。
お近くの販売代理店にお問い合わせください。
製品詳細
| カテゴリ | コンタクト |
|---|
| コンタクトのタイプ | 同軸コンタクト |
|---|
| 製品シリーズ | DIN 41612 |
|---|
| コンタクトの説明 | ストレート型 |
|---|
| コンタクト、 | DIN 41612 タイプM |
|---|
| 結線方式 | 半田端子 |
|---|
| 結線方式 | 基板半田接続 |
|---|
| ジェンダー | オスコンタクト メスコネクタ用 |
|---|
| 製造工程 | 切削コンタクト |
|---|
| パフォーマンスレベル | 1 |
|---|
| 絶縁抵抗 | >109 Ω |
|---|
| 接触抵抗 | ≤10 mΩ 内部コンタクトダイ用 |
|---|
| ≤3 mΩ 外部フェルール |
| 同軸インビーダンス | 50 Ω |
|---|
| 使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
|---|
| 挿入力 | 10 N |
|---|
| 引抜力 | 1 N |
|---|
| 嵌合回数 | 500 |
|---|
| 試験電圧 Ur.m.s. | 0.75 kV |
|---|
| 材質 (コンタクト) | 銅合金 |
|---|
| 表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
|---|
| 欧州関税番号 | 85369010 |
|---|
| 梱包寸法 | 1 |
|---|
| 正味重量 | 2.15 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140944633 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|