7. 09 03 000 6165

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

部品番号: 09 03 000 6165


DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50OhmDIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
同軸コンタクト

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

部品番号: 09 03 000 6165

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

同軸コンタクト ストレート型 定格電流: ≤1.5 A オスコンタクト メスコネクタ用 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ 同軸コンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 ストレート型
コンタクト、 DIN 41612 タイプM
DIN 41612 Bauform M 0+2
結線方式 半田端子
結線方式 基板半田接続
ジェンダー オスコンタクト メスコネクタ用
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
製造工程 切削コンタクト
パフォーマンスレベル 1
定格電流 1.5 A
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 ≤10 mΩ 内部コンタクトダイ用
≤3 mΩ 外部フェルール
同軸インビーダンス 50 Ω
使用温度範囲 [-55] ... [+125 °C]
リターンロス >32 dB @ 1 GHz
>30 dB @ 2 GHz
>28 dB @ 4 GHz
>24 dB @ 6 GHz
挿入力 10 N
引抜力 1 N
嵌合回数 500
試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV
周波数 6 GHz
ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル no requirements (flammable mass < 10g)
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
材質 (ロック) 銅合金
仕様 DIN 41626
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 1.4 g
原産国 ハンガリー
GTIN 5713140003996
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件