産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  4. 09 02 000 6484
  5. 無料サンプル

無料特急サンプル請求


現在入手不可の商品

よく似た代替サンプルを選んでください。
DIN-Signal-contact-BCFPL2-5000-reel
クリンプコンタクト DIN-Signal-contact-BCFPL2-5000-reel 09 02 000 6484
使用不可
DIN-Signal-contact-BCFPL2single
クリンプコンタクト DIN-Signal-contact-BCFPL2single 09 02 000 8484
オルタナティブ
技術的特性
嵌合回数
400.0
400.0
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
パフォーマンスレベル
2|IEC 60603-2に準拠
2|IEC 60603-2に準拠
接触抵抗
20.0
20.0
定格電流
2.0
2.0
ストリップ 長さ
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
導体断面積(mm²)
0.09 ... 0.5 mm²
0.09 ... 0.5 mm²
ワイヤー外径
0.7 ... ‌1.5 mm
0.7 ... ‌1.5 mm
バージョン
製造工程
スタンプコンタクト
スタンプコンタクト
梱包内容
5000 リール状コンタクト
シングルコンタクト
詳細
注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。
ジェンダー
メスコンタクト
メスコンタクト
結線方式
クリンプ端子
クリンプ端子
Specifications and approvals
仕様
IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
名称
コンタクトのタイプ
クリンプコンタクト
クリンプコンタクト
コンタクト、
DIN 41612 タイプ B|DIN 41612 タイプC|DIN 41612 タイプ 2C|DIN 41612 タイプ 3C
DIN 41612 タイプ B|DIN 41612 タイプC|DIN 41612 タイプ 2C|DIN 41612 タイプ 3C
カテゴリ
コンタクト
コンタクト
製品シリーズ
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
含まず
材質 (コンタクト)
銅合金
銅合金
カリフォルニアProposition 65物質
はい
はい
RoHS
適合
適合
China RoHS
e
e
ELVステータス
適合
適合
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
含まず
商用データ
原産国
ドイツ
ドイツ
欧州関税番号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
梱包寸法
1.0
1000.0
正味重量
1650.0 kg
0.1 kg
eCl@ss
27440204
27440204
GTIN
5713140002944
5713140002982

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件