7. 09 03 000 6207

DIN Signal female contact 40A angled

部品番号: 09 03 000 6207


DIN Signal female contact 40A angled

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN Signal female contact 40A angledDIN Signal female contact 40A angled
PCBソルダーコンタクト

DIN Signal female contact 40A angled

部品番号: 09 03 000 6207

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

PCBソルダーコンタクト アングル型 定格電流: ≤40 A メスコンタクト メスコネクタ用 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, 貴金属メッキ 下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ PCBソルダーコンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 アングル型
コンタクト、 DIN 41612 タイプ Mインバース
結線方式 半田端子
ジェンダー メスコンタクト メスコネクタ用
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
拡張カード
基板対ケーブル
製造工程 切削コンタクト
パフォーマンスレベル 1
定格電流 40 A
挿入力 10 N
引抜力 1.6 N
嵌合回数 500
ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
貴金属メッキ 下地Ni 結線側
仕様 DIN 41626
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 3.304 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140004061
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件