産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  4. 09 02 000 9954

DIN-Signal fixing bracket R32

部品番号: 09 02 000 9954


DIN-Signal fixing bracket R32

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal fixing bracket R32DIN-Signal fixing bracket R32
固定ブラケット R

DIN-Signal fixing bracket R32

部品番号: 09 02 000 9954

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

固定ブラケット R インバースオスコネクタの基板取付け用, R 32 サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ 固定ブラケット R
アクセサリーの説明 インバースオスコネクタの基板取付け用
R 32
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 100
正味重量 0.7 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140003187
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件