4. 09 02 000 9921

DIN-Signal fixing bracket left

部品番号: 09 02 000 9921


DIN-Signal fixing bracket left

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal fixing bracket leftDIN-Signal fixing bracket left
固定ブラケット C

DIN-Signal fixing bracket left

部品番号: 09 02 000 9921

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

固定ブラケット C オスコネクタ用, DIN EN 60297準拠の19inラック用, シングル固定, 左 サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ 固定ブラケット C
アクセサリーの説明 オスコネクタ用
DIN EN 60297準拠の19inラック用
シングル固定
左
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 100
正味重量 1.62 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140003088
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件