4. 02 05 000 0003

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

部品番号: 02 05 000 0003


DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal har-bus 64-160FC-BDIN-Signal har-bus 64-160FC-B
メスコネクタ

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

部品番号: 02 05 000 0003

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ クリンプ端子 コンタクト: 160 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプC拡張型
エレメント メスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
結線方式 クリンプ端子
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 160
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
詳細 クリンプコンタクトは別売。
Hot plugging いいえ
コンタクト列 5
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 1.2 mm
沿面絶縁距離 1.2 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 20 mΩ
使用温度範囲 [-55] ... [+125 °C]
挿入力 160 N
引抜力 120 N
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV (コンタクト−コンタクト)
1.55 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
仕様 IEC 61076-4-113 (コンプリメンタリ)
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 23.05 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140000339
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件