7. 02 02 128 2201

DIN-Signal harbus64-128FP-5,0C1-2

部品番号: 02 02 128 2201


DIN-Signal harbus64-128FP-5,0C1-2

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal harbus64-128FP-5,0C1-2DIN-Signal harbus64-128FP-5,0C1-2
メスコネクタ

DIN-Signal harbus64-128FP-5,0C1-2

部品番号: 02 02 128 2201

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ プレスフィット接続 定格電流: ‌1 A コンタクト: 128 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 2, IEC 61076-4-113に準拠 PCB固定: 固定フランジ付き 液晶高分子(LCP) ベージュ

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ コネクタ
エレメント メスコネクタ
製品シリーズ har-bus® 64
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 プレスフィット接続
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
コンタクト数 128
コンタクト構成 列a、b、c、z、位置1、2、... 、31、32
端子長さ 4.5 mm
5 mm
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 2
IEC 61076-4-113に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクト列 5
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 1 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ‌1 mm 2列間(a、b、c)
‌1.2 mm 2列間(z, d)
‌1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)
‌1 mm 同列2コンタクト間(z, d)
沿面絶縁距離 ‌1 mm 2列間(a、b、c)
‌1.2 mm 2列間(z, d)
‌1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)
‌1 mm 同列2コンタクト間(z, d)
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 ≤20 mΩ 列:a、b、c用
≤30 mΩ 列:z、d用
使用温度範囲 -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
挿入力 160 N
引抜力 120 N
嵌合回数 250
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ≥1.6 mm
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
鉛
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート) ベージュ
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 61076-4-113
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 20.85 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140000117
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件