7. 09 03 000 6250

DIN-Signal high current f, 40A press-in

部品番号: 09 03 000 6250


DIN-Signal high current f, 40A press-in

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal high current f, 40A press-inDIN-Signal high current f, 40A press-in
プレスイン・コンタクト

DIN-Signal high current f, 40A press-in

部品番号: 09 03 000 6250

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

プレスイン・コンタクト ストレート型 定格電流: ≤40 A メスコンタクト メスコネクタ用 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ プレスイン・コンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 ストレート型
コンタクト、 DIN 41612 タイプ Mフラット
ジェンダー メスコンタクト メスコネクタ用
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
製造工程 切削コンタクト
パフォーマンスレベル 1
定格電流 40 A
挿入力 10 N
引抜力 1.6 N
嵌合回数 500
ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル no requirements (flammable mass < 10g)
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
仕様 DIN 41626
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 100
正味重量 1.006 g
原産国 ハンガリー
GTIN 5713140004139
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件