4. 09 03 000 6122

DIN-Signal high current m, 20A solder V

部品番号: 09 03 000 6122


DIN-Signal high current m, 20A solder V

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal high current m, 20A solder VDIN-Signal high current m, 20A solder V
ソルダーコンタクト

DIN-Signal high current m, 20A solder V

部品番号: 09 03 000 6122

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

ソルダーコンタクト ストレート型, リーディング コンタクト 定格電流: ≤20 A オスコンタクト オスコネクタ用 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ ソルダーコンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 ストレート型
リーディング コンタクト
コンタクト、 DIN 41612 タイプM
結線方式 半田端子
ジェンダー オスコンタクト オスコネクタ用
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
製造工程 切削コンタクト
パフォーマンスレベル 1
定格電流 20 A
挿入力 10 N
引抜力 1.6 N
嵌合回数 500
ECHA SCIP番号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
仕様 DIN 41626
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 2.2 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140003897
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件