4. 09 03 000 6122
  5. 無料サンプル

無料特急サンプル請求


現在入手不可の商品

よく似た代替サンプルを選んでください。
DIN-Signal-high-current-m-40A-solder
ソルダーコンタクト DIN-Signal-high-current-m-40A-solder 09 03 000 6103
オルタナティブ
DIN-Signal-high-current-m-20A-solder-V
ソルダーコンタクト DIN-Signal-high-current-m-20A-solder-V 09 03 000 6122
使用不可
技術的特性
嵌合回数
500.0
500.0
パフォーマンスレベル
1
1
引抜力
1.6
1.6
挿入力
10.0
10.0
定格電流
40.0
20.0
バージョン
製造工程
切削コンタクト
切削コンタクト
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|基板対ケーブル
マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|基板対ケーブル
ジェンダー
オスコンタクト オスコネクタ用
オスコンタクト オスコネクタ用
結線方式
半田端子
半田端子
Specifications and approvals
仕様
DIN 41626
DIN 41626
名称
コンタクトの説明
ストレート型
ストレート型|リーディング コンタクト
コンタクトのタイプ
ソルダーコンタクト
ソルダーコンタクト
コンタクト、
DIN 41612 タイプM|DIN 41612 タイプ Mインバース|DIN 41612 タイプ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® Mモジュール、オス、アングル型|har-modular® Mモジュール、オス、ストレート型
DIN 41612 タイプM
カテゴリ
コンタクト
コンタクト
製品シリーズ
DIN 41612|har-modular®
DIN 41612
Material properties
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
はい
カリフォルニアProposition 65物質
はい
はい
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
含まず
材質 (コンタクト)
銅合金
銅合金
RoHS
適合(適用除外品)
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
China RoHS
50
50
要件セットとハザードレベル
no requirements (flammable mass < 10g)
ELVステータス
適合(適用除外品)
適合(適用除外品)
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
含まず
商用データ
原産国
ハンガリー
ドイツ
欧州関税番号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
梱包寸法
100.0
1.0
正味重量
1.9 kg
2.2 kg
eCl@ss
27440204
27440204
GTIN
5713140003828
5713140003897

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件