7. 09 03 000 6128

DIN-Signal high current m, 40A solder

部品番号: 09 03 000 6128


DIN-Signal high current m, 40A solder

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal high current m, 40A solderDIN-Signal high current m, 40A solder
PCBソルダーコンタクト

DIN-Signal high current m, 40A solder

部品番号: 09 03 000 6128

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

PCBソルダーコンタクト アングル型, リーディング コンタクト 定格電流: ≤40 A オスコンタクト オスコネクタ用 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ PCBソルダーコンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 アングル型
リーディング コンタクト
コンタクト、 DIN 41612 タイプM
DIN 41612 タイプ MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
結線方式 半田端子
ジェンダー オスコンタクト オスコネクタ用
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
拡張カード
基板対ケーブル
製造工程 切削コンタクト
パフォーマンスレベル 1
定格電流 40 A
挿入力 10 N
引抜力 1.6 N
嵌合回数 500
ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル no requirements (flammable mass < 10g)
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
仕様 DIN 41626
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 30
正味重量 3.355 g
原産国 ハンガリー
GTIN 5713140003910
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件