| ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
|---|
| 鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 適合(適用除外品) |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| 要件セットとハザードレベル | no requirements (flammable mass < 10g) |
|---|
| ELVステータス | 適合(適用除外品) |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
|---|
| RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
|---|
| ニッケル |
| 材質 (コンタクト) | 銅合金 |
|---|
| 表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
|---|
| 貴金属 結線側 |
| 基板厚み | 1.27 µm |
|---|
| 基板厚み | 50 µinch |
|---|