4. 09 06 000 6464

FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25 QMM;

部品番号: 09 06 000 6464


FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25 QMM;

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25 QMM;FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25 QMM;
クリンプコンタクト

FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25 QMM;

部品番号: 09 06 000 6464

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

クリンプコンタクト メスコンタクト 銅合金 導体断面積: 0.09 ... 0.25 mm² AWG 24 ... AWG 28

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクト、 DIN 41612 タイプ D
DIN 41612 タイプ E
DIN 41612 タイプ F
結線方式 クリンプ端子
ジェンダー メスコンタクト
製造工程 スタンプコンタクト
詳細 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。
梱包内容 シングルコンタクト
導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
導体断面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 28
ワイヤー外径 0.7 ... ‌1.5 mm
ストリップ 長さ 3.5 ... 4 mm
引張り強度 11 ... ‌28 N
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
材質 (コンタクト) 銅合金
仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1000
正味重量 0.31 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140009462
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件