7. 09 06 031 2921

GDS A-MH 24+7Pオス フアストン端子6.3X2.5

部品番号: 09 06 031 2921


GDS A-MH 24+7Pオス フアストン端子6.3X2.5

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

GDS A-MH 24+7Pオス フアストン端子6.3X2.5GDS A-MH 24+7Pオス フアストン端子6.3X2.5
オスコネクタ

GDS A-MH 24+7Pオス フアストン端子6.3X2.5

部品番号: 09 06 031 2921

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

オスコネクタ ファストン端子, ウェーブ半田付け端子 定格電流: 6, 15 コンタクト: 31 銅合金 貴金属 嵌合側、シグナルコンタクト, 銀メッキ 嵌合側、パワーコンタクト, Snメッキ、下地Ni 接続側、シグナルコンタクト, Snメッキ、下地Ni 接続側、パワーコンタクト パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠 コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプ MH 24 + 7
エレメント オスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
結線方式 ファストン端子
ウェーブ半田付け端子
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
基板対ケーブル
ケーブル中継
コンタクト数 31
シグナルコンタクト数 24
パワーコンタクト数 7
コンタクト構成 列z、d、b、位置2、4、 ... 、14、16、および列z、位置20、24、28、32、ならびに列d、位置22、26、30
リーディングコンタクトはオン位置 z32
コーディング 穴コーディング
シュラウドコーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 1
IEC 60603-2に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクトピッチ(嵌合側) 3.81 mm
5.08 mm
定格電流 6 A
15 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
定格電流(信号) 6 A
定格電流(パワー) 15 A
空間距離 1.6 mm
4.5 mm
沿面絶縁距離 3 mm
8 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 15 mΩ
使用温度範囲 [-55] ... [+125 °C]
挿入力 85 N
引抜力 85 N
嵌合回数 500
試験電圧 Ur.m.s. 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
1.55 kV コンタクト−GND
3.1 kV (コンタクト−コンタクト)
3.1 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属 嵌合側、シグナルコンタクト
銀メッキ 嵌合側、パワーコンタクト
Snメッキ、下地Ni 接続側、シグナルコンタクト
Snメッキ、下地Ni 接続側、パワーコンタクト
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 21.54 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140195653
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件