GDS INSARTS e.g LED 55MM
部品番号: 09 06 000 9986
GDS INSARTS e.g LED 55MM
部品番号: 09 06 000 9986
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
シェルハウジング用インサート
高さ55mm用, シェルハウジングD20/2に適合
サーモプラスチック
RAL 7032 (ぺブルグレー)
製品詳細
| カテゴリ | アクセサリー |
|---|
| 製品シリーズ | DIN 41612 |
|---|
| アクセサリータイプ | シェルハウジング用インサート |
|---|
| アクセサリーの説明 | 高さ55mm用 |
|---|
| シェルハウジングD20/2に適合 |
| 絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 適合 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合 |
|---|
| 材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
|---|
| カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
|---|
| 材料の難燃性 UL94 | V-0 |
|---|
| 鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
|---|
| 欧州関税番号 | 85389099 |
|---|
| 梱包寸法 | 50 |
|---|
| 正味重量 | 3.403 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140010277 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|