無料特急サンプル請求
現在入手不可の商品
よく似た代替サンプルを選んでください。
| 技術的特性 | ||
|---|---|---|
| 絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | |
| Specifications and approvals | ||
| 鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
| 名称 | ||
| アクセサリーの説明 | 高さ55mm用|シェルハウジングD20/2に適合 | 高さ55mm用|シェルハウジングD20/2 (金属メッキ) に適合 |
| アクセサリータイプ | シェルハウジング用インサート | シェルハウジング用インサート |
| カテゴリ | アクセサリー | アクセサリー |
| 製品シリーズ | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
| 材質(アクセサリー) | サーモプラスチック | プラスチック、メタルメッキ |
| カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) | メタリック |
| RoHS | 適合 | 適合 |
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい | |
| China RoHS | e | e |
| ELVステータス | 適合 | 適合 |
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
| 材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
| 商用データ | ||
| 原産国 | ドイツ | ドイツ |
| 欧州関税番号 | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| 梱包寸法 | 50.0 | 50.0 |
| 正味重量 | 3.403 kg | 3.8 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140010277 | 5713140014633 |