Grommet 6-7mm KDT/Z6 for Split Hood
部品番号: 09 00 000 5354
Grommet 6-7mm KDT/Z6 for Split Hood
部品番号: 09 00 000 5354
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
ケーブルエントリーシール
クランプ可能範囲: 6 ... 7 mm
サーモプラスチック
黒
製品詳細
| カテゴリ | アクセサリー |
|---|
| アクセサリータイプ | ケーブルエントリーシール |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 適合 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合 |
|---|
| 材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
|---|
| カラー(アクセサリー) | 黒 |
|---|
| 欧州関税番号 | 39269097 |
|---|
| 梱包寸法 | 10 |
|---|
| 正味重量 | 5 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140002654 |
|---|
| eCl@ss | 27140807 |
|---|
| ETIM | EC003608 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|