2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. シール
  7. 09 00 000 5357

Grommet 9-10mm KDT/Z9 for Split Hood

部品番号: 09 00 000 5357


Grommet 9-10mm KDT/Z9 for Split Hood

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

ケーブルエントリーシール

Grommet 9-10mm KDT/Z9 for Split Hood

部品番号: 09 00 000 5357

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルエントリーシール クランプ可能範囲: 9 ... 10 mm サーモプラスチック 黒

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
アクセサリータイプ ケーブルエントリーシール
クランプ可能範囲 9 ... 10 mm
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) 黒
欧州関税番号 39269097
梱包寸法 10
正味重量 1 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140002685
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件