2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. シールドフレーム グリップフレーム
  7. 09 00 000 5280

Ground Terminal Size 24 Center Misalignm

部品番号: 09 00 000 5280


Ground Terminal Size 24 Center Misalignm

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Ground Terminal Size 24 Center MisalignmGround Terminal Size 24 Center Misalignm
シールドフレーム

Ground Terminal Size 24 Center Misalignm

部品番号: 09 00 000 5280

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

シールドフレーム フード用、高背タイプ, パネル取付けハウジング用 サイズ: 24 B スチール インサート固定用M4ネジ付き接地端子フレーム

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ Han E®
Han® EE
Han DD®
Han-Snap®
アクセサリータイプ シールドフレーム
アクセサリーの説明 フード用、高背タイプ
パネル取付けハウジング用
サイズ 24 B
梱包内容 インサート固定用M4ネジ付き接地端子フレーム
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質(アクセサリー) スチール
表面(アクセサリー) 亜鉛メッキ
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 2
正味重量 3 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140002456
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件