Ground Terminal Size 6B
部品番号: 09 00 000 5206
Ground Terminal Size 6B
部品番号: 09 00 000 5206
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
シールドフレーム
フード用、高背タイプ, パネル取付けハウジング用
サイズ: 6 B
スチール
インサート固定用M4ネジ付き接地端子フレーム
製品詳細
| カテゴリ | アクセサリー |
|---|
| 製品シリーズ | Han E® |
|---|
| Han® EE |
| Han DD® |
| Han-Snap® |
| アクセサリータイプ | シールドフレーム |
|---|
| アクセサリーの説明 | フード用、高背タイプ |
|---|
| パネル取付けハウジング用 |
| サイズ | 6 B |
|---|
| 梱包内容 | インサート固定用M4ネジ付き接地端子フレーム |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 適合 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合 |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
|---|
| 材質(アクセサリー) | スチール |
|---|
| 表面(アクセサリー) | 亜鉛メッキ |
|---|
| 欧州関税番号 | 85366990 |
|---|
| 梱包寸法 | 2 |
|---|
| 正味重量 | 1.8 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140002159 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|