7. 02 07 160 1101

HAR-BUS FEMALE Ag.

部品番号: 02 07 160 1101


HAR-BUS FEMALE Ag.

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

HAR-BUS FEMALE Ag.HAR-BUS FEMALE Ag.
メスコネクタ

HAR-BUS FEMALE Ag.

部品番号: 02 07 160 1101

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌1 A コンタクト: 160 アングル型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1, IEC 61076-4-113に準拠 PCB固定: 固定フランジ付き 液晶高分子(LCP) ベージュ

製品詳細


カテゴリ コネクタ
エレメント メスコネクタ
製品シリーズ har-bus® 64
コンタクトの説明 アングル型
結線方式 ウェーブ半田付け端子
接続タイプ 拡張カード
コンタクト数 160
コンタクト構成 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 1
IEC 61076-4-113に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクト列 5
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 1 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ‌0.6 mm 2列間(a、b、c)
‌0.6 mm 2列間(z, d)
‌0.8 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)
‌0.8 mm 同列2コンタクト間(z, d)
沿面絶縁距離 ‌0.6 mm 2列間(a、b、c)
‌0.6 mm 2列間(z, d)
‌0.8 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)
‌0.8 mm 同列2コンタクト間(z, d)
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 ≤20 mΩ 列:a、b、c用
≤30 mΩ 列:z、d用
使用温度範囲 [-55] ... [+125 °C]
挿入力 160 N
引抜力 120 N
嵌合回数 500
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート) ベージュ
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 61076-4-113 (コンプリメンタリ)
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 10
正味重量 58.9 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140000421
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件