7. 07 11 900 0024

HAR-PAK 1SU MINI COAX St, MODULE

部品番号: 07 11 900 0024


HAR-PAK 1SU MINI COAX St, MODULE

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

HAR-PAK 1SU MINI COAX St, MODULEHAR-PAK 1SU MINI COAX St, MODULE
メスコネクタ

HAR-PAK 1SU MINI COAX St, MODULE

部品番号: 07 11 900 0024

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ ストレート型 プレスフィット接続 コンタクト: 4 銅合金 金メッキ 嵌合側, 金メッキ 結線側、センターピン, ニッケルメッキ 結線側、接地ピン 液晶高分子(LCP) ベージュ

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ コネクタ
エレメント メスコネクタ
仕様 ストレート型
製品シリーズ Mini Coax
結線方式 プレスフィット接続
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
コンタクト数 4
コンタクト構成 2, 8
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 4.4 mm
6.25 mm
絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
接触抵抗 ≤12 mΩ センターピン:
≤6 mΩ 接地ピン
使用温度範囲 [-55] ... [+125 °C]
挿入力 40 N
引抜力 4 N
嵌合回数 500
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
データ伝送速度 2500 MHz
インピーダンス ‌50 Ω
基板厚さ ≥1.6 mm
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート) ベージュ
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 金メッキ 嵌合側
金メッキ 結線側、センターピン
ニッケルメッキ 結線側、接地ピン
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
欧州関税番号 85366910
梱包寸法 1
正味重量 1 g
原産国 中国
GTIN 5713140000766
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件