2. 工具
  3. 製品
  4. プレスフィット
  5. ボトムツール
  6. 07 79 000 0080

HAR-PAK TOOL MINICOAX HOLE INSERT

部品番号: 07 79 000 0080


HAR-PAK TOOL MINICOAX HOLE INSERT

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

トップツール

HAR-PAK TOOL MINICOAX HOLE INSERT

部品番号: 07 79 000 0080

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

トップツール アングル型モジュール用, 標準Mini Coax 1 SU(システムユニット)

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ 工具
工具のタイプ トップツール
工具の説明 アングル型モジュール用
標準Mini Coax 1 SU(システムユニット)
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
欧州関税番号 82073090
梱包寸法 1
正味重量 118.29 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140001091
eCl@ss 21049090
UNSPSC 24.0 27110000
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件