産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. ロックシステム
  7. 09 00 000 5228

Han 10B(single) EasyLock-Lever

部品番号: 09 00 000 5228


Han 10B(single) EasyLock-Lever

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han 10B(single) EasyLock-LeverHan 10B(single) EasyLock-LeverHan 10B(single) EasyLock-Lever
ロックレバー

Han 10B(single) EasyLock-Lever

部品番号: 09 00 000 5228

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ロックレバー サイズ: 10 B シングルロックレバー ポリカーボネート (PC), ステンレススチール RAL 7037 (ダストグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ Han® B
アクセサリータイプ ロックレバー
ロックタイプ シングルロックレバー
サイズ 10 B
Han-Easy Lock® はい
ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質(アクセサリー) ポリカーボネート (PC)
ステンレススチール
カラー(アクセサリー) RAL 7037 (ダストグレー)
材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 10
正味重量 23 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140002319
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件