産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  2. ケーブルアセンブリとバルクケーブル
  3. 電力と信号
  4. 製品
  5. Han® システムケーブル
  6. Han® 1A
  7. 33 40 110 0703 010

Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1m

部品番号: 33 40 110 0703 010


Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1m

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1mHan 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1m
ケーブルアセンブリ

Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1m

部品番号: 33 40 110 0703 010

1 m
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
1 m
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルアセンブリ 片側組み立て済み 銅ケーブル (丸型) 耐油性 ケーブル長さ: 1 m

製品詳細


カテゴリ システムケーブル
エレメント ケーブルアセンブリ
仕様 片側組み立て済み
コネクタ 1 Han® 1A メス
オーバーモールド
製品シリーズ Han® 1A
ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明 耐油性
ロックタイプ スナップインラッチ
芯数 12
芯線構造 12 x 0.5 mm²
コンタクト数 12
詳細 通電状態で挿抜しないこと。
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
ケーブルとケーブルの嵌合位置でIP66 / IP67
ケーブル長さ 1 m
定格電流 6.5 A
定格電圧 50 V
使用温度範囲 -40 ... +80 °C 固定
-5 ... +80 °C 変動
嵌合回数 100
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 嵌合状態
IP66 嵌合状態
IP67 嵌合状態
ケーブル径 8.7 mm
ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
材質 (ケーブル) PVC
カラー(ケーブル) グレー
仕様 IEC 60332-1-2 難燃性
欧州関税番号 85444290
梱包寸法 1
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140797727
eCl@ss 27060311
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件