産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. モノブロックインサート
  6. 産業アプリケーション用
  7. ハイブリッド
  8. 09 12 004 3101

Han Brid-F w/o optical module

部品番号: 09 12 004 3101


Han Brid-F w/o optical module

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han Brid-F w/o optical moduleHan Brid-F w/o optical module
インサート

Han Brid-F w/o optical module

部品番号: 09 12 004 3101

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

インサート メス ポリカーボネート (PC) RAL 7032 (ぺブルグレー) 定格電流: ‌10 A サイズ: 3 A コンタクト: 2 + 4 エレクトリカルコンタクト10 A + PE用オプション

製品詳細


カテゴリ インサート
名称 Han-Brid® Cu
仕様 ハイブリッドフィールドバスコネクター
製品シリーズ Han-Brid®
ジェンダー メス
サイズ 3 A
コンタクト数 2
追加コンタクト + 4 エレクトリカルコンタクト10 A + PE用オプション
詳細 機器側
下部、未装着
定格電流 10 A
定格電圧 50 V
定格サージ電圧 0.8 kV
汚染度 3
絶縁抵抗 >1010 Ω
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
嵌合回数 500
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証 DNV GL
仕様 IEC 61984
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 10
正味重量 7.8 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140017153
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件