2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. コーディングおよびガイドエレメント
  7. 09 12 000 9924

Han Coding pin (20 pins per frame)

部品番号: 09 12 000 9924


Han Coding pin (20 pins per frame)

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han Coding pin (20 pins per frame)Han Coding pin (20 pins per frame)
コーディングエレメント

Han Coding pin (20 pins per frame)

部品番号: 09 12 000 9924

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

コーディングエレメント オス サーモプラスチック 赤 フレーム当たり20個

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ Han® Q
アクセサリータイプ コーディングエレメント
ジェンダー オス
梱包内容 フレーム当たり20個
ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル no requirements (flammable mass < 10g)
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) 赤
欧州関税番号 39269097
梱包寸法 1
正味重量 3.26 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140016378
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件