2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. モノブロックインサート
  6. 産業アプリケーション用
  7. 電流:16A以下
  8. 09 33 016 2791

Han E 16 Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The

部品番号: 09 33 016 2791


Han E 16 Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han E 16 Pos. F Insert Screw Fe+CuNi TheHan E 16 Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The
インサート

Han E 16 Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The

部品番号: 09 33 016 2791

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

インサート ネジ端子 メス ポリカーボネート (PC) RAL 7032 (ぺブルグレー) 定格電流: ‌16 A サイズ: 16 B コンタクト: 16 導体断面積: 1 ... 2.5 mm²

製品詳細


カテゴリ インサート
名称 Han E®
製品シリーズ Han® Thermocouple
結線方式 ネジ端子
ジェンダー メス
サイズ 16 B
電線保護板付き はい
コンタクト数 16
PEコンタクト はい
導体断面積(mm²) 1 ... 2.5 mm²
定格電流 16 A
定格電圧 400 V
定格サージ電圧 6 kV
汚染度 3
絶縁抵抗 >1010 Ω
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
締付けトルク ‌0.5 Nm コンタクトネジ M3
‌0.5 Nm M3 固定ネジ
‌1.2 Nm PEネジ M4
Recommended screw driver PH2
嵌合回数 500
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
認証 DNV GL
仕様 IEC 60664-1
IEC 61984
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 96 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140051577
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件