2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. コンタクト
  6. 電気
  7. 09 33 000 6114

Han E M Crimp Contact Ag 0.75 mm²/18 AWG

部品番号: 09 33 000 6114


Han E M Crimp Contact Ag 0.75 mm²/18 AWG

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han E M Crimp Contact Ag 0.75 mm²/18 AWGHan E M Crimp Contact Ag 0.75 mm²/18 AWG
クリンプコンタクト

Han E M Crimp Contact Ag 0.75 mm²/18 AWG

部品番号: 09 33 000 6114

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

クリンプコンタクト 定格電流: ≤16 A オス 銅合金 銀メッキ 導体断面積: 0.75 mm² AWG 18

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
製品シリーズ Han E®
結線方式 クリンプ端子
ジェンダー オス
コンタクトID 溝 x 1 クリンプ箇所の裏側に
製造工程 切削コンタクト
導体断面積(mm²) 0.75 mm²
導体断面積 (AWG) AWG 18
定格電流 16 A
接触抵抗 1 mΩ
ストリップ 長さ 7.5 mm
嵌合回数 500
ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 銀メッキ
仕様 IEC 60664-1
IEC 61984
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 100
正味重量 1.1 g
原産国 スイス
GTIN 5713140049741
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件