2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. モノブロックインサート
  6. 特殊用途
  7. 端子台付コネクタ
  8. 09 33 006 4629

Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block left

部品番号: 09 33 006 4629


設定可能
Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block left

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block leftHan ES AV Pos. 6 Insert Term. Block left
設定可能 インサート

Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block left

部品番号: 09 33 006 4629

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
コンフィギュレーターで読み込む
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
コンフィギュレーターで読み込む
0
製品に関するお問い合わせ

概要

インサート 端子台付コネクタ ケージクランプ端子 オス ポリカーボネート (PC) RAL 7032 (ぺブルグレー) 定格電流: ‌16 A サイズ: 6 B コンタクト: 6 導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm² 銅合金 銀メッキ

製品詳細


カテゴリ インサート
エレメント 端子台付コネクタ
仕様 左側用
シングル銘板 (SK)
製品シリーズ Han® ES AV
結線方式 ケージクランプ端子
ジェンダー オス
サイズ 6 B
コンタクト数 6
PEコンタクト はい
導体断面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
定格電流、UL準拠 12 A
定格電流、CSA準拠 12 A
定格電流 16 A
定格電圧 500 V
定格サージ電圧 6 kV
汚染度 3
定格電圧、UL準拠 600 V
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 4 mΩ
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
締付けトルク ‌0.5 Nm コンタクトネジ M3
‌0.5 Nm M3 固定ネジ
Recommended screw driver PH2
嵌合回数 500
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 銀メッキ
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
認証 DNV GL
仕様 IEC 60664-1
IEC 61984
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 77.36 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140050891
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件