2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. モノブロックインサート
  6. 産業アプリケーション用
  7. 電流:16A~
  8. 09 12 001 2751

Han Q1/0-F-axial screw

部品番号: 09 12 001 2751


Han Q1/0-F-axial screw

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han Q1/0-F-axial screwHan Q1/0-F-axial screw
インサート

Han Q1/0-F-axial screw

部品番号: 09 12 001 2751

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

インサート アクシャルスクリュー端子 メス ポリカーボネート (PC), ポリアミド (PA) RAL 7032 (ぺブルグレー) 定格電流: ‌100 A サイズ: 3 A コンタクト: 1 導体断面積: 16 ... 25 mm² 銅合金 銀メッキ

製品詳細


カテゴリ インサート
名称 1/0 プロテクト付き
製品シリーズ Han® Q
結線方式 アクシャルスクリュー端子
ジェンダー メス
サイズ 3 A
電線保護板付き いいえ
コンタクト数 1
PEコンタクト いいえ
詳細 説明のコネクタにIEC 61984に準拠した遮断容量(COC)がない場合は、使用中、通電状態で挿抜することはできません。
保護等級2のケーブルのみ使用してください。
アクシャルスクリュー接続は、EN 60228クラス5に準拠する細い撚り線に適しています。別のケーブルを使用する場合は別途テストする必要があります。
パネル取付ハウジング内のアセンブリの場合は、データおよびタイプシートに説明されている設置条件を順守してください。
eShopでリンクされているハウジングのみをお使いください。
導体をアクシャルスクリューのコンタクトに接続する場合は、対辺4の六角キーを使用します。
導体断面積(mm²) 16 ... 25 mm²
導体断面積 (AWG) AWG 6 ... AWG 4
定格電流 100 A
定格電圧 400 V
定格サージ電圧 6 kV
汚染度 3
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 0.3 mΩ
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
ストリップ 長さ 10 mm
締付けトルク 6 ... ‌7 Nm
嵌合回数 500
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 銀メッキ
材料の難燃性 UL94 V-0
仕様 IEC 60664-1
IEC 61984
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 37.88 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140186521
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件