2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. モノブロックインサート
  6. 産業アプリケーション用
  7. 電流:16A~
  8. 09 12 004 3051

Han Q4/0 -M- Crimp

部品番号: 09 12 004 3051


設定可能
Han Q4/0 -M- Crimp

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han Q4/0 -M- CrimpHan Q4/0 -M- Crimp
設定可能インサート

Han Q4/0 -M- Crimp

部品番号: 09 12 004 3051

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
コンフィギュレーターで読み込む
00
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
コンフィギュレーターで読み込む
00
製品に関するお問い合わせ

概要

インサート クリンプ端子 オス ポリカーボネート (PC) RAL 7032 (ぺブルグレー) 定格電流: ‌40 A サイズ: 3 A コンタクト: 4 導体断面積: 1.5 ... 10 mm²

製品詳細


カテゴリ インサート
名称 4/0
製品シリーズ Han® Q
結線方式 クリンプ端子
ジェンダー オス
サイズ 3 A
コンタクト数 4
PEコンタクト いいえ
詳細 クリンプコンタクトは別売。
詳細 注)サーモプラスチック製フード/ハウジングにのみ
導体断面積(mm²) 1.5 ... 10 mm²
定格電圧、CSA準拠 600 V
定格電流 40 A
定格電圧 830 V
定格サージ電圧 8 kV
汚染度 3
定格電圧、UL準拠 600 V
絶縁抵抗 >1010 Ω
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
嵌合回数 500
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
認証 DNV GL
仕様 IEC 60664-1
IEC 61984
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 10
正味重量 10.667 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140017146
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件