2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. ケーブルエントリーシール
  7. 09 00 000 6005

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

部品番号: 09 00 000 6005


Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mmHan split hood sliced SR,OD 4.5~6mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

部品番号: 09 00 000 6005

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルクランプ Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅狭バージョン クランプ可能範囲: 4.5 ... 6 mm NBR 黒

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
アクセサリータイプ ケーブルクランプ
アクセサリーの説明 Han® Split Hood
ケーブルエントリー x 1
幅狭バージョン
クランプ可能範囲 4.5 ... 6 mm
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質(アクセサリー) NBR
カラー(アクセサリー) 黒
欧州関税番号 40169300
梱包寸法 1
正味重量 6 g
原産国 中国
GTIN 5713140191716
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件