2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. Han® ES Pressプラグインジャンパー
  7. 09 33 000 9832

Jumper Along 1x4 red 16A

部品番号: 09 33 000 9832


Jumper Along 1x4 red 16A

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Jumper Along 1x4 red 16AJumper Along 1x4 red 16AJumper Along 1x4 red 16A
プラグインジャンパー

Jumper Along 1x4 red 16A

部品番号: 09 33 000 9832

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

プラグインジャンパー 1x 4, 長手方向 ポリアミド (PA) RAL 3018 (イチゴ色)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ Han® ES Press
アクセサリータイプ プラグインジャンパー
アクセサリーの説明 1x 4
長手方向
詳細 Han® ES Pressでプラグインジャンパを使用する場合は、ハイコンストラクションのフードを使用する必要があります。
定格電流 16 A
定格電圧 500 V
定格サージ電圧 6 kV
汚染度 3
定格電圧、UL準拠 600 V
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 1 mΩ
使用温度範囲 [-40] ... [+125 °C]
嵌合回数 5
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 錫メッキ
材質(アクセサリー) ポリアミド (PA)
カラー(アクセサリー) RAL 3018 (イチゴ色)
材料の難燃性 UL94 V-0
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 5
正味重量 3.2 g
原産国 中国
GTIN 5713140192638
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件