2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. Han® ES Pressプラグインジャンパー
  7. 09 33 000 9833

Jumper Along 1x5 red 16A

部品番号: 09 33 000 9833


Jumper Along 1x5 red 16A

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Jumper Along 1x5 red 16AJumper Along 1x5 red 16AJumper Along 1x5 red 16A
プラグインジャンパー

Jumper Along 1x5 red 16A

部品番号: 09 33 000 9833

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

プラグインジャンパー 1x 5, 長手方向 ポリアミド (PA) RAL 3018 (イチゴ色)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ Han® ES Press
アクセサリータイプ プラグインジャンパー
アクセサリーの説明 1x 5
長手方向
詳細 Han® ES Pressでプラグインジャンパを使用する場合は、ハイコンストラクションのフードを使用する必要があります。
定格電流 16 A
定格電圧 500 V
定格サージ電圧 6 kV
汚染度 3
定格電圧、UL準拠 600 V
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 1 mΩ
使用温度範囲 [-40] ... [+125 °C]
嵌合回数 5
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELVステータス 適合
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 錫メッキ
材質(アクセサリー) ポリアミド (PA)
カラー(アクセサリー) RAL 3018 (イチゴ色)
材料の難燃性 UL94 V-0
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 5
正味重量 1 g
原産国 中国
GTIN 5713140192669
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件