4. 21 03 821 1805

M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

部品番号: 21 03 821 1805


M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded maleM12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
ケーブルコネクタ

M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

部品番号: 21 03 821 1805

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルコネクタ ストレート型 オス Aコード クリンプ端子 液晶高分子(LCP) コンタクト: 8 導体断面積: 0.13 ... 0.33 mm² 定格電流: ‌2 A 亜鉛ダイカスト ねじロック 保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 Slim Design
エレメント ケーブルコネクタ
仕様 ストレート型
製品シリーズ 丸型コネクタ M12
結線方式 クリンプ端子
ロックタイプ ねじロック
ジェンダー オス
シールド シールド付き
コンタクト数 8
コーディング Aコード
詳細 クリンプコンタクトは別売。
導体断面積(mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
ワイヤー外径 1.65 mm
定格電圧 30 V AC
30 V DC
定格電流 2 A
定格サージ電圧 0.8 kV
汚染度 3
絶縁抵抗 >108 Ω
接触抵抗 10 mΩ
使用温度範囲 -40 ... +85 °C
締付けトルク ‌0.6 Nm
レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 15
嵌合回数 500
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径 5.7 ... 8.8 mm
過電圧カテゴリ III
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
仕様 IEC 61076-2-101
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 52.5 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140139589
eCl@ss 27440116
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件