2. デバイスコネクティビティ
  3. 基板用コネクタ
  4. 基板対基板コネクタ
  5. 製品
  6. マザーボード ツー ドーターカード接続
  7. 07 11 100 0026

Mini Coax straight 10pak10

部品番号: 07 11 100 0026


undefined

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

メスコネクタ

Mini Coax straight 10pak10

部品番号: 07 11 100 0026

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ ストレート型 プレスフィット接続 コンタクト: 10 銅合金 金メッキ 嵌合側, 金メッキ 結線側、センターピン, ニッケルメッキ 結線側、接地ピン 液晶高分子(LCP) ベージュ

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ Mini Coax
エレメント メスコネクタ
仕様 ストレート型
結線方式 プレスフィット接続
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
コンタクト数 10
コンタクト構成 2, 5, 8, 11, 14
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 4.4 mm
6.25 mm
データ伝送速度 ≤ 2,500 MHz
絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
接触抵抗 ≤12 mΩ センターピン:
≤6 mΩ 接地ピン
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 100 N
引抜力 > 10 N
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
インピーダンス ‌50 Ω
基板厚さ ≥1.6 mm
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート) ベージュ
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 金メッキ 嵌合側
金メッキ 結線側、センターピン
ニッケルメッキ 結線側、接地ピン
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
梱包寸法 20
正味重量 12.2 g
原産国 中国
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140000742
eCl@ss 27,460,201.00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件