Mini Coax straight 6pak2
部品番号: 07 11 900 0023
Mini Coax straight 6pak2
部品番号: 07 11 900 0023
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
メスコネクタ
ストレート型
プレスフィット接続
コンタクト: 2
銅合金
金メッキ 嵌合側, 金メッキ 結線側、センターピン, ニッケルメッキ 結線側、接地ピン
液晶高分子(LCP)
ベージュ
この商品はもう注文できません。
お近くの販売代理店にお問い合わせください。
製品詳細
| カテゴリ | コネクタ |
|---|
| エレメント | メスコネクタ |
|---|
| 仕様 | ストレート型 |
|---|
| 製品シリーズ | Mini Coax |
|---|
| 結線方式 | プレスフィット接続 |
|---|
| 接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
|---|
| コンタクト数 | 2 |
|---|
| コンタクト構成 | 2 |
|---|
| コンタクト列 | 2 |
|---|
| コンタクトピッチ(結線側) | 4.4 mm |
|---|
| 6.25 mm |
| 絶縁抵抗 | > 5 x 109 Ω |
|---|
| 接触抵抗 | ≤12 mΩ センターピン: |
|---|
| ≤6 mΩ 接地ピン |
| 使用温度範囲 | [-55] ... [+125 °C] |
|---|
| 挿入力 | 20 N |
|---|
| 引抜力 | 2 N |
|---|
| 嵌合回数 | 500 |
|---|
| 試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV |
|---|
| 絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| データ伝送速度 | 2500 MHz |
|---|
| インピーダンス | 50 Ω |
|---|
| 基板厚さ | ≥1.6 mm |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 適合(適用除外品) |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合(適用除外品) |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
|---|
| RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
|---|
| ニッケル |
| 材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
|---|
| カラー(インサート) | ベージュ |
|---|
| 材質 (コンタクト) | 銅合金 |
|---|
| 表面 (コンタクト) | 金メッキ 嵌合側 |
|---|
| 金メッキ 結線側、センターピン |
| ニッケルメッキ 結線側、接地ピン |
| 材料の難燃性 UL94 | V-0 |
|---|
| 欧州関税番号 | 85366990 |
|---|
| 梱包寸法 | 20 |
|---|
| 正味重量 | 6.75 g |
|---|
| 原産国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140000759 |
|---|
| eCl@ss | 27460201 |
|---|
| ETIM | EC002637 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121415 |
|---|