2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. アダプター
  7. 09 12 000 9908

PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board

部品番号: 09 12 000 9908


PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm boardPC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
PCBアダプター

PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board

部品番号: 09 12 000 9908

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

PCBアダプター Han® Q 7/0 用 定格電流: ‌7.5 A ポリカーボネート (PC)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
アクセサリータイプ PCBアダプター
アクセサリーの説明 Han® Q 7/0 用
ジェンダー メス
詳細 2.4 mm以下の基板用
定格電流 7.5 A
定格電圧 250 V
定格サージ電圧 4 kV
汚染度 3
使用温度範囲 [-40] ... [+125 °C]
ECHA SCIP番号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 10
正味重量 2.8 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140016316
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件