2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. ケーブルアセンブリ
  6. 33 53 211 0100 002

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

部品番号: 33 53 211 0100 002


undefined

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

部品番号: 33 53 211 0100 002

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルアセンブリ 両端組立て済み FOケーブル マルチモード ケーブル長さ: 10 m

製品詳細


ケーブルタイプ
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
詳細を表示
コネクタ 1
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
詳細を表示
コネクタ 2
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
詳細を表示
カテゴリ システムケーブル
製品シリーズ Han® PushPull (V14)
エレメント ケーブルアセンブリ
仕様 両端組立て済み
コネクタ 1 Han® PushPull (V14) メタル
SCRJ duplex POF
コネクタ 2 Han® PushPull (V14) メタル
SCRJ duplex POF
ケーブルタイプ FOケーブル
ケーブルの説明 マルチモード
ケーブル長さ 10 m
芯線構造 980 / 1000 µm
ケーブル径 8 mm
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様 IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 696.667 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85444290
GTIN 5713140244528
eCl@ss 27,060,390.00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件