2. デバイスコネクティビティ
  3. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  4. データコネクタ
  5. 製品
  6. 光ファイバー
  7. 33 02 211 0200 001

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 20,0m

部品番号: 33 02 211 0200 001


undefined

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

ケーブルアセンブリ

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 20,0m

部品番号: 33 02 211 0200 001

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルアセンブリ 両端組立て済み FOケーブル マルチモード ケーブル長さ: 20 m

製品詳細


ケーブルタイプ
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
詳細を表示
コネクタ 1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
詳細を表示
コネクタ 2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
詳細を表示
カテゴリ システムケーブル
エレメント ケーブルアセンブリ
仕様 両端組立て済み
コネクタ 1 SCRJ duplex POF
コネクタ 2 SCRJ duplex POF
ケーブルタイプ FOケーブル
ケーブルの説明 マルチモード
ケーブル長さ 20 m
芯線構造 980 / 1000 µm
ケーブル径 8 mm
カラー(ケーブル) 緑
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 1,153 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85447000
GTIN 5713140150119
eCl@ss 27,061,003.00
UNSPSC 24.0 43223326
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件