2. デバイスコネクティビティ
  3. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  4. 電力および信号用コネクタ
  5. 製品
  6. 09 46 145 3421

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

部品番号: 09 46 145 3421


undefined

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.undefined
コネクタ

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

部品番号: 09 46 145 3421

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

コネクタ コネクタセット クリンプ端子 定格電流: ‌16 A コンタクト: 2 PushPull 材質: サーモプラスチック 保護等級: IP65, IP67

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
名称 Power
エレメント コネクタセット
結線方式 クリンプ端子
シールド シールドなし
コンタクト数 2
PEコンタクト はい
ロックタイプ PushPull
梱包内容 コンタクトなし
導体断面積 0.75 ... 2.5 mm² より線
導体断面積 [AWG] AWG 20 ... AWG 12 より線
定格電流 ‌ 16 A
定格電圧 250 V
定格サージ電圧 4 kV
汚染度 3
締付けトルク 1.3 ... 1.5 Nm
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
嵌合回数 ≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
IP67
ケーブル径 4.5 ... 10 mm
耐振動性 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性 25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
カラー(フード/ハウジング) 黒
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
認証 DNV GL
梱包寸法 1
正味重量 20 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140223707
eCl@ss 27,440,114.00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件