6. ケーブル接続経由
  7. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  8. 09 18 110 9622

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR

部品番号: 09 18 110 9622


SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SRSEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SRSEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR
PCBトランジションコネクタ

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR

部品番号: 09 18 110 9622

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

PCBトランジションコネクタ 半田端子, IDC圧接端子 定格電流: ‌2.6 A サーモプラスチック樹脂 (PBT) グレー コンタクト: 10 銅合金 Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コネクタ
エレメント PCBトランジションコネクタ
製品シリーズ SEK Low-profile
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 半田端子
IDC圧接端子
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 10
端子長さ 2.9 mm
詳細 IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050ʺ) ピッチ用
AWG 28/7
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
取付け高さ 5.5 mm
定格電流 2.6 A
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 35 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +105 °C
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
カラー(インサート) グレー
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Snメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 60603-13
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 100
正味重量 2.6 g
原産国 中国
GTIN 5713140025561
eCl@ss 27460202
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件