guide pin Han D/E, stainless steel
部品番号: 09 33 000 9927
guide pin Han D/E, stainless steel
部品番号: 09 33 000 9927
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
コーディング
ガイドピン/ブッシュ付き, ネジ受け付インサートもしくはグリップフレーム用
オス
ステンレススチール
製品詳細
| カテゴリ | アクセサリー |
|---|
| アクセサリータイプ | コーディング |
|---|
| アクセサリーの説明 | ガイドピン/ブッシュ付き |
|---|
| ネジ受け付インサートもしくはグリップフレーム用 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm M3 固定ネジ |
|---|
| Recommended screw driver | Slotted 1 x 6 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 適合 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合 |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
|---|
| 材質(アクセサリー) | ステンレススチール |
|---|
| 欧州関税番号 | 73181900 |
|---|
| 梱包寸法 | 50 |
|---|
| 正味重量 | 1.848 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140193482 |
|---|
| eCl@ss | 27440203 |
|---|
| ETIM | EC002311 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|