4. 09 07 004 2010 0

har-SAB M8/8/3p M16/14p

部品番号: 09 07 004 2010 0


har-SAB M8/8/3p M16/14phar-SAB M8/8/3p M16/14p

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

har-SAB M8/8/3p M16/14phar-SAB M8/8/3p M16/14phar-SAB M8/8/3p M16/14p
分配箱

har-SAB M8/8/3p M16/14p

部品番号: 09 07 004 2010 0

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

分配箱 マスターケーブルM16、14ピン, LED 緑/黄 コンタクト数: 3 ポート総数: 8

製品詳細


エレメント 分配箱
仕様 マスターケーブルM16、14ピン
LED 緑/黄
製品シリーズ 丸型コネクタ M8
ポート総数 8
コンタクト数 3
定格電圧 10 V DC
30 V DC
定格電流 6 A
使用温度範囲 [-25] ... [+85 °C]
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
ポートごとのチャネル数 1
回路ロジック PNP
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
欧州関税番号 85371098
梱包寸法 1
正味重量 140 g
原産国 中国
GTIN 5713140276758
eCl@ss 27440108
ETIM EC002585
UNSPSC 24.0 31251501
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件