| パフォーマンスレベル | 1 |
|---|
| コンタクトのコプラナリティ | 0.12 mm |
|---|
| コンタクトピッチ(結線側) | 1.27 mm |
|---|
| 2.54 mm |
| コンタクトピッチ(嵌合側) | 1.27 mm |
|---|
| 2.54 mm |
| 定格電圧 | 50 V AC |
|---|
| 120 V DC |
| 定格電圧 | IEC 60664-1に準拠 |
|---|
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
|---|
| 汚染度 | 2 |
|---|
| 空間距離 | ≥0.4 mm シグナルコンタクト |
|---|
| ≥1.74 mm パワーコンタクト |
| ≥1.11 mm シグナル - パワーコンタクト |
| 沿面絶縁距離 | ≥0.4 mm PCB:シグナルコンタクト |
|---|
| ≥1.74 mm PCB:パワーコンタクト |
| ≥1.11 mm PCB:シグナル - パワーコンタクト |
| ≥0.4 mm コネクタ:シグナルコンタクト |
| ≥1.89 mm コネクタ:パワーコンタクト |
| ≥2.09 mm コネクタ:シグナル - パワーコンタクト |
| 絶縁抵抗 | >1010 Ω |
|---|
| 接触抵抗 | 25 mΩ |
|---|
| 使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
|---|
| 嵌合回数 | 500 |
|---|
| 試験電圧 Ur.m.s. | 0.5 kV 信号 |
|---|
| 1.39 kV シグナル / パワー |
| 1.39 kV パワー / パワー |
| 絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
|---|
| Process Sensitivity Level (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
|---|