産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  7. 15 13 020 2601 000

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

部品番号: 15 13 020 2601 000


har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcshar-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs
オスコネクタ

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

部品番号: 15 13 020 2601 000

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

オスコネクタ リフロー半田付け端子 (SMT) コンタクト: 20 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1 液晶高分子(LCP)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 Signal
エレメント オスコネクタ
製品シリーズ har-flex®
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
コンタクト数 20
梱包内容 リールに250ピース
パフォーマンスレベル 1
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
スタック高さ 4.85 mm
空間距離 0.4 mm
沿面絶縁距離 0.4 mm
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 25 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 16 N
引抜力 3 N
14 N
嵌合回数 500
試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 1600 g
原産国 中国
GTIN 5713140200371
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件