無料特急サンプル請求
現在入手不可の商品
よく似た代替サンプルを選んでください。
| 技術的特性 | ||
|---|---|---|
| 絶縁グループ | III | III |
| 使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 | IP20 |
| バージョン | ||
| バージョン | トップ/サイドエントリー | トップ/サイドエントリー |
| 分離可能 | はい | はい |
| 2個の部品 | はい | はい |
| ロックタイプ | ロックレバー | ロックレバー |
| ストレインリリーフ | ケーブルタイ付き | ケーブルタイ付き |
| 名称 | ||
| アクセサリータイプ | シェルハウジング | シェルハウジング |
| カテゴリ | アクセサリー | アクセサリー |
| 製品シリーズ | har-modular® | har-modular® |
| 商用データ | ||
| 原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
| 欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| 梱包寸法 | 10.0 | 1.0 |
| 正味重量 | 424.36 kg | 34.54 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140427464 | 5713140436404 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
| RoHS | 適合 | 適合 |
| China RoHS | e | e |
| 要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| ELVステータス | 適合 | 適合 |
| カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず | 含まず |
| 材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック製 (PC)|ガラス繊維入り強化 | サーモプラスチック製 (PC)|ガラス繊維入り強化 |
| カラー(フード/ハウジング) | 黒 | 黒 |
| 長さ | 71.12 mm | 71.12 mm |
| 鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
| 材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |