2. ロボット接続ソリューション
  3. 組立ロボット

組立ロボット

組立オートメーションは、正確に動作し、迅速に適応するロボットに依存しています。ハーティングは、迅速なツール交換、安定したデータおよび電力伝送、狭いスペースでの高性能を可能にするコンパクトで信頼性の高い接続性でこれをサポートします。モジュラー式インターフェイス、スマートなケーブル管理、即使用可能なケーブルアセンブリは、設置を簡素化し、生産ラインを効率的に稼動させます。


ロボット - 組み立てロボット

組立自動化には、高い精度と柔軟性を備えたロボットが必要です。ハーティングは、高速で柔軟な工具交換 、信頼性の高いデータ伝送、効率的な電力供給を可能にする接続ソリューションで、これらの要求に応えます。 わずかなスペースでも、小型化されたインターフェースは最小限のスペースで最大のパフォーマンスを発揮します。オーダーメイドのEMCソリューションで電磁干渉はを防止できます。

当社のロボット用モジュラーコネクタとケーブルマネジメントシステムは、頻繁な再構成と限られた設置スペースに対応するように設計されています。ハーティングは、Han®角型コネクタ、産業用丸型コネクタ、メトリック丸型コネクタをベースとした、小さな接続スペースによるパーフェクトフィットソリューションを提供しています。これらのインターフェイスにより、組立ロボットは、生産ラインでの一貫した生産性を維持しながら、変化するタスクに迅速に対応することができます。

HARTING PushPull などの革新的なロック機構と、産業用コネクターのための最も幅広い結線技術により、取り扱いが簡単で、取り付け時間が短縮されます。組み立て済みのケーブルハーネス、ドレスパック、フロアケーブルもご用意しています。

専門知識


オンデマンドWebセミナー:Robotics & Automation

組立ロボット用ソリューション

カスタマイズソリューション

アイコン産業

過酷な条件下での高い信頼性

ハーティングのコンポーネントは、過酷なロボット条件や非常に動的な負荷の下でも、長期的な性能を発揮するように設計されています。
アイコン・ストップウォッチ

ダウンタイムの短縮、生産性の向上

事前にテストされた接続性とケーブルアセンブリにより、サブユニットとツールのセットアップ時間が短縮されます。EMCソリューションは、電磁干渉に対する耐性を保証します。
アイコン 最小化

省スペースと高い柔軟性

モジュラー・コネクティビティと高度なケーブル管理コンセプトは、統合を簡素化し、将来対応可能な設計をサポートし、スケーラブルで効率的な自動化を可能にします。

組立ロボットソリューション


ロボット - 組み立てロボット
icc20-on-kuka-robot.png

過酷な環境での柔軟性と拡張性に優れた丸型コネクタ

モジュラー設計と高い生産性は、機械とロボットにおける成功の鍵です。道を切り開くには、柔軟で信頼性の高いインターフェイスが不可欠です。
無料製品サンプルをリクエスト
プッシュイン結線、ハーティングの製品ラインアップを拡充

プッシュイン結線がハーティングの幅広い製品群をさらに拡充

工具不要の新結線技術、作業時間を最大30%短縮し、現場の柔軟性を向上
無料製品サンプルをリクエスト
省スペース化が求められる強力な信号伝送

省スペース化が求められる強力な信号伝送

新トリプル「D」インサートは、定格電圧を低下させずに最大のコンタクト密度(従来の標準値に比べ最大130%アップ)を実現します。
無料製品サンプルをリクエスト
ロボット事例

ロボットにおけるSPE

事例:ロボットにおけるシームレスなセンサーからクラウドへの通信のための協力
詳細
HARTING カスタマイズソリューション - ロボティクスソリューションと成功事例

ロボット工学のためのソリューション

高効率のケーブルソリューションでサポートします。
詳細

Professionals Contact Intro Hero

ご興味がありますか?お問い合わせをお待ちしております!

ロボット接続やケーブルマネジメントのサポートが必要ですか?専門家にご相談ください。


ソリューションについて

HARTINGロボットニュース


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 製品

Han-Modular® Dominoモジュール:耐振動カメラ接続と高速データ転送を最もコンパクトな設置スペースで実現

USB-Cコネクタは、デジタルカメラや画像データの複雑なライブストリーム、モニタリング用の機械やシステムの利用が増えています。このインターフェイスは、現在のほぼすべての種類のカメラと互換性があり、最大20 Gbit/sのデータ転送レートをサポートしています。
もっと読む
HARTING ICC 20: 過酷な環境に優れた拡張可能な産業用丸型コネクタ
2025年3月31日 製品

HARTING ICC 20: 過酷な環境に優れた拡張可能な産業用丸型コネクタ

ハノーバー・メッセ2025でハーティングは、ICC丸型コネクタシリーズのサイズ20に、ハイブリッドインサートと最大400A/600Vの単極パワーコネクタを追加しました。
もっと読む
Han® 3Aおよび4Aインサート、プッシュイン方式でも提供
2024年4月17日 製品

迅速結線技術 Han® 3Aおよび4Aでプッシュインが可能に

ハノーバー・メッセ2024で、ハーティングはHan® 3AおよびHan® 4A用の新しいプッシュイン・モノブロックを発表します。
もっと読む

解決策について話したいですか?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

役職: グローバル・インダストリー・セグメント・マネージャー

  • 所属: 産業セグメント管理
  • 会社名: ハーティングテクノロジーグループ

個人情報

連絡先

会社概要

住所情報

0/2000

フォームを送信することで、リクエストを送信します。 ハーティングよりご連絡させていただきます。

また、送信されたEメールでEメールアドレスを確認すると、イベント、ニュース、技術、製品、アプリケーションへの招待に関するハーティングニュースレターを定期的に購読することができます。購読の停止はいつでも可能です。

FAQ 組立ロボット


ハーティングは、組立ロボットのアプリケーションで必要とされるダイナミックな動き、コンパクトな設置スペース、信頼性の高い電力およびデータ伝送のために設計された、モジュール式の堅牢なコネクタ、ケーブルアセンブリー、ケーブル管理ソリューションを提供しています。

組立ロボットは、高い動的負荷と厳しい空間制約の下で動作するため、信頼性を損なうことなく、ツールやモジュールの迅速な変更をサポートするコンパクトでEMC安全なインターフェースが必要です。

ハーティングの堅牢なコネクタは、EMCに最適化された設計により信号品質を確保し、連続的な移動や過酷な環境条件下でも安定した電力とデータの伝送を保証します。

はい モジュラー接続システムは、ツール、グリッパー、ロボットモジュールの迅速な交換を可能にし、セットアップ時間を短縮し、組立工程の稼働時間を増加させます。

小型化されたコネクターは、重量と設置スペースを削減すると同時に、より高い接触密度を可能にし、よりコンパクトで俊敏なロボット設計をフルパフォーマンスでサポートします。

ハーティングは、組み立て済みケーブルハーネスとモジュラー配線コンセプトを提供し、設置を簡素化し、一貫した品質を確保し、組立ロボットシステムへの統合を加速します。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件